Medientemperaturregler, EKC 367
084B7083
Datenkomm. Optionen: LON RS 485, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 16
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
084B7083
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Befestigungsmethode | DIN Schiene |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Datenkomm. Optionen | LON RS 485 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Leistungsaufnahme [VA] | 5.0 VA |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | EKC 367 Media temp. control. |
| Menge je Verpackungseinheit | 16 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Verdampfer- und Raumregler |
| Produktname | Medientemperaturregler |
| Produkttyp | EKC 367 |
| Produktzubehör | Electron. control accessories |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Ventil Ausgang Typ | KVQ |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.367 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.32 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.562 Liter |
| EAN/UPC | 5702428407564 |