Danfoss logo
EKC 366

Medientemperaturregler, EKC 366

084B7076

Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 16
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BefestigungsmethodeDIN Schiene
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Datenkomm. OptionenLON RS 485
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionMedia temperature controller
Leistungsaufnahme [VA]5.0 VA
Material DescriptionEKC 366 Media temp. control.
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit16 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVerdampfer- und Raumregler
ProduktnameMedientemperaturregler
ProdukttypEKC 366
ProduktzubehörElectron. control accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Ventil Ausgang TypCVQ
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
wartbarNein
ZulassungC-TICKCEEACLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.314 Kilogramm
Nettogewicht0.286 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.556 Liter
EAN/UPC5702428029384