Gateway, AKA 245
084B2268
Reglertyp: Gateway
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
084B2268
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Datenübertragung |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Danbuss - RS485-LON |
| Kommunik. | DANBUSSLON |
| Leistungsaufnahme [W] | 4.0 W |
| Material Description | AKA 245, Accessories, LON-Gateway, RS485 |
| Menge je Verpackungseinheit | 4 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktname | Gateway |
| Produkttyp | AKA 245 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Reglertyp | Gateway |
| Sprache | Englisch |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.152 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.001 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 4.874 Liter |
| EAN/UPC | 5702428064194 |