Danfoss logo
AKA 242 Gateway with cable

Gateway, AKA 242

084B2264

Reglertyp: Service Gateway, Weitere Informationen: 9-12VA.C./D.C.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsbereichDatenübertragung
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionWartung
Kommunik.DANBUSS
Leistungsaufnahme [W]2.5 W
Material DescriptionAKA 242, Accessories, Service Gateway
Menge je Verpackungseinheit18 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
Eigenschaften
Wert
ProduktnameGateway
ProdukttypAKA 242
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
ReglertypService Gateway
Spannungsversorgung [V] DC12 V
SpracheEnglisch
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]12 V
Weitere Informationen9-12VA.C./D.C.

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.347 Kilogramm
Nettogewicht0.3 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1.112 Liter
EAN/UPC5702428407489