Danfoss logo
AKA 241 Gateway

Gateway, AKA 241

084B2262

Reglertyp: Gateway, Weitere Informationen: 9-12VA.C./D.C.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsbereichDatenübertragung
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionBasic-PC, Danbuss, RS232
Kommunik.DANBUSS
Leistungsaufnahme [W]2.5 W
Material DescriptionAKA 241, Accessories, Basic PC-Gateway
Menge je Verpackungseinheit21 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
Eigenschaften
Wert
ProduktnameGateway
ProdukttypAKA 241
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
ReglertypGateway
Spannungsversorgung [V] DC12 V
SpracheEnglisch
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]12 V
Weitere Informationen9-12VA.C./D.C.

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.239 Kilogramm
Nettogewicht0.2 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.941 Liter
EAN/UPC5702428407472