Danfoss logo
AKA 21

Bedienungsdisplay, AKA 21

084B2002

Reglertyp: Danbuss Einstellmodul

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsbereichDatenübertragung
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FunktionFür Gateway AKA 24x
Material DescriptionAKA 21, Controller accessories
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
Eigenschaften
Wert
ProduktnameBedienungsdisplay
ProdukttypAKA 21
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
ReglertypDanbuss Einstellmodul
Spannungsversorgung [V] DC5 V
SpracheEnglisch
Stromaufnahme [mA]100 mA
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.334 Kilogramm
Nettogewicht0.22 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume2.003 Liter
EAN/UPC5702422015710