Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC111 080Z3220

Kühlraumregler, AK-RC111

080Z3220

Funktion: Kühlraum-Management, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Empfohlener Austausch: 080Z5001, 080Z5002, 080Z5003

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsbereichVerflüssigungssätze
Anzahl der Verdichter max.1 pc
AusrüstungInkl. 2 Fühler
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display an der VorderseiteJa
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionKühlraum-Management
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kommunik.RS485 Modbus
Leistungsaufnahme [VA]7.0 VA
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionDEL AK-RC 111,Optyma Contr.,2HP,1 phase
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeVerdampfer- und Raumregler
ProduktnameKühlraumregler
ProdukttypAK-RC111
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
ReglertypOptyma Regler 1 Phase (2HP)
SchutzartIP65
Sonstige RoHS-DokumentationEAEU RoHS
Ventil Ausgang Typ(TXV)
VerpackungseinheitEinzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.706 Kilogramm
Nettogewicht1.31 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume8.072 Liter
EAN/UPC5702428669078