Danfoss logo
AK-SC 255 DIN version

Überwachungsmodul, AK-SC 255

080Z2530

Reglertyp: Systemregler, Anwendungsbereich: Monitoring System, Kommunik.: LON RS232; LON TP78; ETHER; MODBUS

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Empfohlener Austausch: 080Z4028

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsbereichMonitoring system
CE-geprüftYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Display an der VorderseiteJa
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionSupermarkt Kühlungsreg.
Kommunik.ETHERLON RS232LON TP78MODBUS
Leistungsaufnahme [VA]21.6 VA
Material DescriptionDEL AK-SC255, BOX TP78 LOGGER
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeÜberwachungslösungen
ProduktnameÜberwachungsmodul
ProdukttypAK-SC 255
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
ReglertypSystemregler
Stromaufnahme [mA]100 mA
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungC-TICKCEc UL us

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.082 Kilogramm
Nettogewicht2.7 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428453554