Danfoss logo
Wire

Gaswarnsensor, DGS-IR-CO2-FS

080Z2294

Funktion: Für CO2

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Empfohlener Austausch: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktionFür CO2
KältemittelR744
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP41 IR,Fixed /Failsafe
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeFühler
ProduktnameGaswarnsensor
ProdukttypDGS-IR-CO2-FS
Eigenschaften
Wert
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP41
Stromaufnahme [mA]200 mA
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
VerpackungseinheitEinzelpack
Versorgungsspannung [V] AC [max.]24 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]12 V
Weitere InformationenAlarmeinstellwert: 5000ppm
ZulassungCEEAC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.282 Kilogramm
Nettogewicht0.18 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1.175 Liter
EAN/UPC5702428832526