Gas detecting sensor, DGS-CO2-FS
080Z2292
Function: Remote, for CO2, 3m
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
080Z2292
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funktion | Remote, for CO2, 3m |
| Kältemittel | R744 |
| Material Description | Deleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Sensors |
| Produktname | Gas detecting sensor |
| Produkttyp | DGS-CO2-FS |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Schutzart | IP66 |
| Stromaufnahme [mA] | 200 mA |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Verpackungseinheit | Single pack |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 24 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 12 V |
| Weitere Informationen | Alarm Set Point: 5000 ppm |
| Zulassung | CEEAC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.872 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.79 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 2.966 Liter |
| EAN/UPC | 5702428830812 |