Danfoss logo
WattNode

Sensors accessories

080Z2144

Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Empfohlener Austausch: 080Z2129

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsbereichEnergiemessung
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktionBedarfszähler
Material DescriptionDEL WATTNODEP1 MODBUS-WNC-3Y-208MB FT10
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeSensors accessories
Eigenschaften
Wert
ProduktnameEnergiezähler
ProdukttypZubehör
ProduktzubehörNein
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VerpackungseinheitEinzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC]400 V
wartbarNein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.273 Kilogramm
Nettogewicht0.272 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428454520