AK-PS 150, Accessory, Power Supply
080Z0054
AK-PS 150, Accessory, Power Supply, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Empfohlener Austausch: 080Z0058
080Z0054
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Eingesetzt für Produkt | Power supply |
| Enthält Akkus | No |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Versorgungsspannung 24V DC, 1,5 Amp |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | AK-PS 150, Accessory, Power Supply |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktname | Versorgungsspannung |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | AK-PS 150 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 100 V |
| Weitere Informationen | Größe: 54 x 90mm |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 234 Gramm |
| Nettogewicht | 184 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.543 Liter |
| EAN/UPC | 5702428134385 |