Danfoss logo
I/O module, AK-XM 208C_080X0023

E/A-Module, AK-XM 208C

080X0023

Funktion: 8AI, 4 Schrittmotorausgänge, Reglertyp: Erweiterungsmodul, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Empfohlener Austausch: 080Z0023

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Analoge Eingänge (AI) [Stk]8 pc
AnwendungsbereichSchrittmotorventil
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display an der VorderseiteNein
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Funktion8AI, 4 Schrittmotorausgänge
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Leistungsaufnahme [VA]13.0 VA
Material DescriptionDEL - AK-XM 208C, Contr. 8AI & 4 Stepper
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeI/O und Kommunikationsmodule
ProduktnameE/A-Module
ProdukttypAK-XM 208C
ProduktzubehörElectron. control accessories
ReglertypErweiterungsmodul
Spannungsversorgung [V] DC24 V
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungC-TICKCELLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.599 Kilogramm
Nettogewicht0.49 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume3.283 Liter
EAN/UPC5715162711675