EET
080N0310
Eingesetzt für Produkt: EET, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 50
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
080N0310
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | EET |
| Enthält Akkus | No |
| Funktion | Netzstecker 6-polig, mit Schraube |
| Material Description | Power plug 4-pin, with screw,31A,50pcs |
| Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktname | Anschluss |
| Produkttyp | Zubehör |
| Typenbezeichnung | PCB-Anschluss |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.009 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.008 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.023 Liter |
| EAN/UPC | 5702424047016 |