Zubehör, elektron. Regelung
080N0024
Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 60
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
080N0024
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Eingesetzt für Produkt | ERC 11x, ERC 21x and EETx |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 7(a)7(c)-I |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Funktion | ERC/EET Ext. BLEconnectivity |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | DEL EKA204 Bluetooth Adap W/SupCap&CAN |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 60 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Zubehör, elektron. Regelung |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | Accessory |
| Supply voltage [V] DC | 3.30 V |
| Terminal Anschl. | Bergstik 8 Pin |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.013 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.012 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.12 Liter |