Elektronischer Kälteregler, ERC 112D
080G3499
Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 1, Versorgungsspannung [V] [AC]: 100 - 240, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 27
080G3499
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Analoge Eingänge (AI) [Stk] | 4 pc |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale Ausgänge (DO) [Stk] | 4 pc |
| Digitale Eingänge (DI) [Stk] | 1 pc |
| Division | 25 |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 7(a)7(c)-I |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | ERC 112D BLUE LED, CFF, BUZ. STM32 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 27 pc |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Temperaturregler |
| Produktname | Elektronischer Kälteregler |
| Produkttyp | ERC 112D |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd |
| SCIP-Dossier Produktname | ERC112x |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 100 V |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 137.4 Gramm |
| Nettogewicht | 123.1 Gramm |
| Volume | 0.417 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507889 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |