DEL Com.cable for Prosa,0.6m, IP, ERC 112
080G3396
DEL Com.cable for Prosa,0.6m, IP, Eingesetzt für Produkt: ERC 112, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 108
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
080G3396
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Eingesetzt für Produkt | ERC 112 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | ERC 112 m. JST Anschluss |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | ERC, Kom. Kabel für Prosa |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kabellänge [m] | 0.600 m |
| Material Description | DEL Com.cable for Prosa,0.6m, IP |
| Menge je Verpackungseinheit | 108 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Electron. control accessories |
| Produktname | Kabel |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal Anschl. | H.S.G JST PHR-6 |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.021 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.015 Kilogram |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.105 Liter |
| EAN/UPC | 5702428961240 |