Danfoss logo
Com. cable for Prosa

ERC 112

080G3388

Eingesetzt für Produkt: ERC 112, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 108

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingesetzt für ProduktERC 112
Engesetzt für Produkt Komm.ERC 112 m. JST Anschluss
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionERC, Kom. Kabel für Prosa
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Eigenschaften
Wert
Kabellänge [m]2.000 m
Material DescriptionDEL Com.cable for Prosa,2m, IP
Menge je Verpackungseinheit108 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
ProduktnameKabel
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal Anschl.H.S.G JST PHR-6
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.068 Kilogramm
Nettogewicht0.062 Kilogramm
Volume0.219 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428921350
Proposition 65No significant risk