Danfoss logo
RSP Remote Spindle

RSP 01, wire - 3m, Global

080G3375

RSP 01, wire - 3m, Global, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 42

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktERC Controllers
FunktionDraht RSP 01
Kabellänge [m]3.000 m
Material DescriptionRSP 01, wire - 3m, Global
Menge je Verpackungseinheit42 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
ProduktnameSpindel
Eigenschaften
Wert
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
Terminal Anschl.3-polig RAST 2,5 Eckanschluß
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgungsspannung [V] [AC]5 V
Weitere Informationen4,7K +/-20% Festigkeit
ZulassungCECQCcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.158 Kilogramm
Nettogewicht0.158 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.573 Liter
EAN/UPC5702428441469