Danfoss logo
Accessory _ Packing

ERC Serien

080G3336

Eingesetzt für Produkt: ERC Serien, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 108
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Empfohlener Austausch: 080G3342

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingesetzt für ProduktERC Serien
FunktionKabel für den Türsensor & Anschluss
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kabellänge [m]3.00 m
Material DescriptionDEL Cable&connector, 3M (Door sensor)
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit108 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
ProduktnameKabel
ProdukttypZubehör
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.099 Kilogramm
Nettogewicht0.098 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.219 Liter
EAN/UPC5702428429283