Danfoss logo
Door cable

Cable&connector, 2M (Door sensor), ERC Serien

080G3334

Cable&connector, 2M (Door sensor), Eingesetzt für Produkt: ERC Serien, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 108

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Empfohlener Austausch: 080G3341

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktERC Serien
FunktionKabel für den Türsensor & Anschluss
Kabellänge [m]2.000 m
Material DescriptionCable&connector, 2M (Door sensor)
Menge je Verpackungseinheit108 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
ProduktnameKabel
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.067 Kilogramm
Nettogewicht0.066 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.221 Liter
EAN/UPC5702428430784