Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektronischer Kälteregler, ERC 211

080G3293

Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 0, Versorgungsspannung [V] [AC]: 197 - 250, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
Analoge Eingänge (AI) [Stk]2 pc
AnwendungsbereichMerchandising Glasfront
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Depth (EF000049)97
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]1 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk]0 pc
Display colourRed
Division25
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel7(a)7(c)-I6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Height (EF000040)55
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionERC 211,Controller, Red LED, 230V
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Eigenschaften
Wert
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregler
ProduktnameElektronischer Kälteregler
ProdukttypERC 211
ProduktzubehörElectron. control accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
ReglertypGewerbekälte
SCIP-Dossier Nr.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP-Dossier ProduktnameERC21x, EKC 22x
Sonstige RoHS-DokumentationEAEU RoHS
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] AC [max.]250 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]197 V
wartbarNein
Width (EF000008)90
ZulassungCECQCEACENECNSFcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.214 Kilogramm
Nettogewicht0.151 Kilogramm
Volume0.48 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428899253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm