Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektronischer Kälteregler, ERC 213

080G3291

Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 1, Versorgungsspannung [V] [AC]: 100 - 125, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Empfohlener Austausch: 080G3467

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Analoge Eingänge (AI) [Stk]3 pc
AnwendungsbereichMerchandising Glasfront
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]3 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk]1 pc
Display colourRed
Division25
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel7(a)7(c)-I6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Frequenz [Hz]60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionERC 213,Controller, RED LED, 115V
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Eigenschaften
Wert
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregler
ProduktnameElektronischer Kälteregler
ProdukttypERC 213
ProduktzubehörElectron. control accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
ReglertypGewerbekälte
SCIP-Dossier Nr.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP-Dossier ProduktnameERC21x, EKC 22x
Sonstige RoHS-DokumentationEAEU RoHS
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] AC [max.]125 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]100 V
wartbarNein
ZulassungCECQCEACENECNSFcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.238 Kilogramm
Nettogewicht0.234 Kilogramm
Volume0.48 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428899222
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm