Elektronischer Kälteregler, ERC 211
080G3290
Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 0, Versorgungsspannung [V] [AC]: 100 - 125, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Empfohlener Austausch: 080G3451
080G3290
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Analoge Eingänge (AI) [Stk] | 2 pc |
| Anwendungsbereich | Merchandising Glasfront |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale Ausgänge (DO) [Stk] | 1 pc |
| Digitale Eingänge (DI) [Stk] | 0 pc |
| Display colour | Red |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 7(a)7(c)-I6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Frequenz [Hz] | 60 Hz |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | ERC 211,Controller, RED LED, 115V |
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Temperaturregler |
| Produktname | Elektronischer Kälteregler |
| Produkttyp | ERC 211 |
| Produktzubehör | Electron. control accessories |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Reglertyp | Gewerbekälte |
| SCIP-Dossier Nr. | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| SCIP-Dossier Produktname | ERC21x, EKC 22x |
| Sonstige RoHS-Dokumentation | EAEU RoHS |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 125 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 100 V |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CECQCEACENECNSFcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 238 Gramm |
| Nettogewicht | 238 Gramm |
| Volume | 0.48 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428899215 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |