Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektronischer Kälteregler, ERC 112D

080G3273

Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 1, Versorgungsspannung [V] [AC]: 100 - 240, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 27

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Analoge Eingänge (AI) [Stk]4 pc
AnwendungsbereichMerchandising Glasfront
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]4 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk]1 pc
Display colourBlue
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionERC 112D BLUE LED, GDM
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit27 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregler
ProduktnameElektronischer Kälteregler
ProdukttypERC 112D
ProduktzubehörElectron. control accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
ReglertypGewerbekälte
Sonstige RoHS-DokumentationEAEU RoHS
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgungsspannung [V] AC [max.]240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]100 V
wartbarNein
ZulassungCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.138 Kilogramm
Nettogewicht0.013 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.416 Liter
EAN/UPC5702428974356