Elektronischer Kälteregler, ERC 112C
080G3259
Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 1, Versorgungsspannung [V] [AC]: 100 - 240, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 27
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Empfohlener Austausch: 080G3495
080G3259
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Analoge Eingänge (AI) [Stk] | 4 pc |
| Anwendungsbereich | Komm. Kühl-/Tiefkühlgeräte |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale Ausgänge (DO) [Stk] | 4 pc |
| Digitale Eingänge (DI) [Stk] | 1 pc |
| Display colour | Red |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 7(a)7(c)-I |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | ERC 112C RED LED, CFF, BUZ |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 27 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Temperaturregler |
| Produktname | Elektronischer Kälteregler |
| Produkttyp | ERC 112C |
| Produktzubehör | Electron. control accessories |
| Reglertyp | Gewerbekälte |
| Sonstige RoHS-Dokumentation | EAEU RoHS |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 100 V |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.128 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.077 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.417 Liter |
| EAN/UPC | 5702428975315 |