Danfoss logo
RDI 107A - Front

Display, RDI 107A

080G3240

RDI 107A RED LED, GDM

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Analoge Eingänge (AI) [Stk]2 pc
AnwendungsbereichMerchandising Glasfront
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]1 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk]1 pc
Display colourRed
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel7(c)-I7(a)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionRDI 107A RED LED, GDM
Menge je Verpackungseinheit54 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregler
ProduktnameDisplay
ProdukttypRDI 107A
ProduktzubehörElectron. control accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
ReglertypGewerbekälte
SCIP-Dossier Nr.b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
SCIP-Dossier ProduktnameRDI 107A
Spannungsversorgung [V] DC12 V
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
ZulassungCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.083 Kilogramm
Nettogewicht0.083 Kilogramm
Volume0.383 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428482318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm