Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektronischer Kälteregler, ERC 112C

080G3212

Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 1, Versorgungsspannung [V] [AC]: 100 - 240, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 27

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Empfohlener Austausch: 080G3493

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Analoge Eingänge (AI) [Stk]4 pc
AnwendungsbereichKomm. Kühl-/Tiefkühlgeräte
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]4 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk]1 pc
Display colourRed
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionDEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit27 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregler
ProduktnameElektronischer Kälteregler
ProdukttypERC 112C
ProduktzubehörElectron. control accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
ReglertypGewerbekälte
Sonstige RoHS-DokumentationEAEU RoHS
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgungsspannung [V] AC [max.]240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]100 V
wartbarNein
ZulassungCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.129 Kilogramm
Nettogewicht0.077 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.417 Liter
EAN/UPC5702428481762