Elektronischer Kälteregler, ERC 102C
080G3118
Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 1, Versorgungsspannung [V] [AC]: 100 - 240, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Empfohlener Austausch: 080G3495
080G3118
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Analoge Eingänge (AI) [Stk] | 3 pc |
| Anwendungsbereich | Merchandising Glasfront |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale Ausgänge (DO) [Stk] | 3 pc |
| Digitale Eingänge (DI) [Stk] | 1 pc |
| Display colour | Blue |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Material Description | DEL ERC 102C, Blue LED, GDM, Kit LAM. |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Temperaturregler |
| Produktname | Elektronischer Kälteregler |
| Produkttyp | ERC 102C |
| Produktzubehör | Electron. control accessories |
| Reglertyp | Gewerbekälte |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 100 V |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.129 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.114 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.417 Liter |
| EAN/UPC | 5702428902335 |