Danfoss logo
NTC sensor

Temperaturfühler, ETN, 6 m

080G2039

Funktion: Regalfühler, Kabellänge [in]: 239.22

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl der Klemmen [Stck.]3 pc
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktERCETC
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FunktionRegalfühler
Kabellänge [in]239.22 in
Kabellänge [m]6.000 m
Material DescriptionNTC Temperature sensor S3 6000mm
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit60 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeFühler
ProduktnameTemperaturfühler
ProdukttypETN
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal Anschl.RAST2.5 Eckanschluß
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.219 Kilogramm
Nettogewicht0.17 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.875 Liter
EAN/UPC5702428492836