Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Program. Regler, 8 Relais, MCX08M2

080G0335

Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110 - 230, Kommunik.: CANBUS; RS485; MODBUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Analoge Ausgänge (AO) [Stk]4 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk]8 pc
Anschlusskit Bestell-Nr.080G0180
Anschlusskit inkl.Ja
BefestigungsmethodeDIN Schiene
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]8 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk]8 pc
DisplaytypLCD
EchtzeituhrJa
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionProgrammierbarer Regler
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Eigenschaften
Wert
Kommunik.CANBUSMODBUSRS485
Leistungsaufnahme [W]10.0 W
Material DescriptionDEL MCX08M2 Elec.Contr 230VRS485 TTL S
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammierbare Regler
ProduktnameProgram. Regler, 8 Relais
ProdukttypMCX08M2
ProduktzubehörElectron. control accessories
SchutzartIP40
SummerJa
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] AC [max.]230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]110 V
wartbarNein
ZulassungCEEACLLC CDC TYSKUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.642 Kilogramm
Nettogewicht0.6 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume2.867 Liter
EAN/UPC5715162711668