Danfoss logo
AK-MMI - Graphic LCD display

AK-MMI Display, LCD, AK-PC 7xx

080G0311

AK-MMI Display, LCD, Eingesetzt für Produkt: AK-PC 7xx, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 34

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BefestigungsmethodeEingebautSchalttafel
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktAK-PC 7xx
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionLCD Display für AK-PC 7xx
Kommunik.RS232
Leistungsaufnahme [W]1.6 W
Material DescriptionAK-MMI Display, LCD
Menge je Verpackungseinheit34 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProdukteigenschaftenSummer
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeElectron. control accessories
ProduktnameDisplay
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP65
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
TypenbezeichnungAK-MMI
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
Weitere InformationenInkl. Anschlüsse
ZulassungCECMIMGOST RUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.254 Kilogramm
Nettogewicht0.184 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.926 Liter
EAN/UPC5702428819732