Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - Without display

Program. Regler, 15 Relais, MCX152V

080G0304

Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110 - 230, Kommunik.: CANBUS; RS485; MODBUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 8

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.001
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.001
Analoge Ausgänge (AO) [Stk]6 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk]14 pc
Anschlusskit Bestell-Nr.080G0308
Anschlusskit inkl.Ja
Anz.Batterien1
Batterietyp oder NameLithium coin cell (CR1620)
BefestigungsmethodeDIN Schiene
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]15 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk]18 pc
DisplaytypLCD
Division25
EchtzeituhrJa
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusYes
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Eigenschaften
Wert
FunktionProgrammierbarer Regler
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kommunik.CANBUSMODBUSRS485
Leistungsaufnahme [W]27.0 W
Material DescriptionDEL MCX152V Elect.Contr. RTU 230V LCD
Menge je Verpackungseinheit8 pc
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammierbare Regler
ProduktnameProgram. Regler, 15 Relais
ProdukttypMCX152V
ProduktzubehörElectron. control accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP40
SummerNein
TypenbezeichnungMCX152V
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] AC [max.]230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]110 V
wartbarNein
Weitere InformationenBackup-Batterie Eingang
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.982 Kilogramm
Nettogewicht0.777 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume6.125 Liter
EAN/UPC5702428905039