Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Program. Regler, 8 Relais, MCX08M

080G0292

Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110 - 230, Kommunik.: CANBUS; MODBUS, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 24

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.001
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.001
Analoge Ausgänge (AO) [Stk]4 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk]8 pc
Anschlusskit Bestell-Nr.080G0180
Anschlusskit inkl.Nein
Anz.Batterien1
Batterietyp oder NameLithium coin cell (CR1620)
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]8 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk]8 pc
EchtzeituhrJa
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusYes
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionProgrammierbarer Regler
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kommunik.CANBUSMODBUS
Leistungsaufnahme [W]10.0 W
Material DescriptionMCX08M Elec.Control 230VRS485 2SSR I/24
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammierbare Regler
ProduktnameProgram. Regler, 8 Relais
ProdukttypMCX08M
ProduktzubehörElectron. control accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP40
SummerJa
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgungsspannung [V] AC [max.]230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]110 V
wartbarNein
Weitere InformationenD.O. 5 und 6 verwenden HalbleiterRelais
ZulassungCEGOST R

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.416 Kilogramm
Nettogewicht0.415 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume2.249 Liter
EAN/UPC5702428824620