Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - With LCD display

Program. Regler, 15 Relais, MCX15B

080G0127

Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110 - 230, Kommunik.: CANBUS; RS485; MODBUS, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 12

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.003
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.003
Analoge Ausgänge (AO) [Stk]6 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk]10 pc
Anschlusskit Bestell-Nr.080G0181
Anschlusskit inkl.Nein
Anz.Batterien1
Batterietyp oder NameLithium coin cell (CR1620)
BefestigungsmethodeDIN Schiene
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]15 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk]18 pc
DisplaytypLCD
EchtzeituhrJa
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusYes
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Eigenschaften
Wert
FunktionProgrammierbarer Regler
Identisches Produkt080G0037
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kommunik.CANBUSMODBUSRS485
Leistungsaufnahme [W]12.0 W
Material DescriptionMCX15B Elect.Control230V LCD RS485 I/12
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammierbare Regler
ProduktnameProgram. Regler, 15 Relais
ProdukttypMCX15B
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP40
SummerJa
TypenbezeichnungMCX15B
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgungsspannung [V] AC [max.]230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]110 V
ZulassungCECMIMEACGOST RUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.831 Kilogramm
Nettogewicht0.83 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume4.578 Liter
EAN/UPC5702423285228