Program. Regler, 20 Relais, MCX20B
080G0045
Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110 - 230, Kommunik.: CANBUS; RS485; MODBUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 8
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
080G0045
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Analoge Ausgänge (AO) [Stk] | 6 pc |
| Analoge Eingänge (AI) [Stk] | 16 pc |
| Anschlusskit Bestell-Nr. | 080G0182 |
| Anschlusskit inkl. | Ja |
| Befestigungsmethode | DIN Schiene |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitale Ausgänge (DO) [Stk] | 20 pc |
| Digitale Eingänge (DI) [Stk] | 22 pc |
| Displaytyp | LCD |
| Echtzeituhr | Ja |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Programmierbarer Regler |
| Identisches Produkt | 080G0139 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kommunik. | CANBUSMODBUSRS485 |
| Leistungsaufnahme [W] | 17.0 W |
| Material Description | Del,MCX20B Elect.Control 230V LCD RS485S |
| Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmierbare Regler |
| Produktname | Program. Regler, 20 Relais |
| Produkttyp | MCX20B |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schutzart | IP40 |
| Summer | Ja |
| Typenbezeichnung | MCX20B4500850 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 230 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 110 V |
| Zulassung | CEGOST RUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.172 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.98 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 5.023 Liter |
| EAN/UPC | 5702428145787 |