Danfoss logo
NTC sensor

Temperaturfühler, ETN, 2.5 m

077F8728

Funktion: Regalfühler, Kabellänge [in]: 98.43

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl der Klemmen [Stck.]3 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktERCETC
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionRegalfühler
Kabellänge [in]98.43 in
Kabellänge [m]2.500 m
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionDEL - NTC Temperature sensor
Menge je Verpackungseinheit120 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeFühler
ProduktnameTemperaturfühler
ProdukttypETN
Terminal Anschl.RAST2.5 Eckanschluß
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.04 Kilogramm
Nettogewicht0.039 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.197 Liter
EAN/UPC5702428902342