Danfoss logo
ETC electronic  temperature control, version with display

Display, ETP R1

077F8531

Funktion: Display 3x7 mm, Eingesetzt für Produkt: ETC1H, DD, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 72

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl der Klemmen [Stck.]3 pc
Anzeige FarbdisplayGrau
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
Eingesetzt für ProduktETC1H, DD
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionDisplay 3x7 mm
Material DescriptionDisplay 3x7 Red, Grey
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit72 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
ProduktnameDisplay
ProdukttypETP R1
Sonstige RoHS-DokumentationEAEU RoHS
Terminal Anschl.RAST2.5 Eckanschluß
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungCEGOST AN30UL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.062 Kilogramm
Nettogewicht0.047 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.328 Liter
EAN/UPC5702428462341