Danfoss logo
NTC sensor

Kabel, ETP

077F8513

Eingesetzt für Produkt: ETP R1; ETC 1H

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl der Klemmen [Stck.]3 pc
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktETC 1HETP R1
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionKabel für Display
Kabellänge [in]78.74 in
Kabellänge [m]2.000 m
Material DescriptionDEL - Cable for remote display 2m
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit72 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
ProduktnameKabel
ProdukttypETP
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Sonstige RoHS-DokumentationEAEU RoHS
Terminal Anschl.RAST2.5 Eckanschluß
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.1 Kilogramm
Nettogewicht0.099 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.328 Liter
EAN/UPC5702428414012