Danfoss logo
ETC 1H

Elektronische Thermostatregelung, ETC 1H2

077F1395

Funktion: Standard-Thermostat, Versorgungsspannung [V] [AC]: 120, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 120

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Empfohlener Austausch: 080N0013

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abtaufühler Typ077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Abtautemp. [°C]5.00 °C
Abtautemp. [°F]41.00 °F
AbtautypMETHODE 2
Anzahl der Klemmen [Stck.]6 pc
AUX KontaktklasseFLA5 (MK4)
BeschichtungUMMANTELTER PCB
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel7(c)-I7(a)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Frequenz [Hz]60 Hz
FunktionStandard-Thermostat
Hauptrelais KlassifizierungLRA96 FLA16
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kalt Ausschaltwert [°C]0.0 °C
Kalt Ausschaltwert [°F]32.0 °F
Kalt Differenz [ºC]1.0 °C
Kalt Differenz [ºF]33.8 °F
Material DescriptionDEL TC 1H2 El.Thermostat,120V Std.Sampl.
Menge je Verpackungseinheit120 pc
Mindestausschaltzeit [s]300 s
Eigenschaften
Wert
Mindesteinschaltzeit [s]300 s
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregler
ProduktnameElektronische Thermostatregelung
ProdukttypETC 1H2
ProduktzubehörElectron. control accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
SCIP-Dossier ProduktnameETC 1H
Sonstige RoHS-DokumentationEAEU RoHS
SpindelMIT STOPP
Steckzunge Größe6,3 x 0.8 mm
TemperatureinstellungKnob
Temperatursensor Typ077F8751 - 8769
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgungsspannung [V] [AC]120 V
Warm Ausschaltwert [°C]10.0 °C
Warm Ausschaltwert [°F]50.0 °F
Warm Differenz [ºC]1.0 °C
Warm Differenz [ºF]33.8 °F
wartbarNein
ZulassungCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Zus. Kontakte, NO [Stk]1 pc

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.065 Kilogramm
Nettogewicht0.054 Kilogramm
Volume0.197 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428434980
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm