Elektr. Expansionsventilspule, AKV
061L4118
Elektr. Expansionsventilspule, Produkttyp: AKV, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 20
061L4118
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Material Description | AKV Coil Elec.Exp.Valve MOZS815B0 I/20 |
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Expansionsventile |
| Produktname | Elektr. Expansionsventilspule |
| Produkttyp | AKV |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typenbezeichnung | AKV-MOZS815B0 |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.408 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.388 Kilogramm |
| Volume | 1.062 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428271288 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |