Schwimmerschalter, FSB
061H4001
Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 50
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
061H4001
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | FSB Float Switch 0808-BS3 I/50 |
| Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Schwimmerschalter |
| Produkttyp | FSB |
| Produktzubehör | Nein |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | FSB-0808-BS3 |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.027 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.023 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.301 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275392 |