Lüfterdrehzahlregler, RGE
061H3064
Werkseinstellung [bar]: 32, Anzahl der Phasen: 1, P-Band max. [bar]: 8, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 39, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 16, Typenbezeichnung: RGE-Z1N6F-7DS
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
061H3064
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Klemmen [Stck.] | 2 pc |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Bemerkungen zum Druckanschluss | Mit Schrader |
| Berstdruck [bar] | 131.0 bar |
| Berstdruck [psig] | 1900 psig |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Gehäuse | GESCHLOSSEN |
| Kältemittel | R407HR410AR449BR450AR513A |
| Kapillarrohrlänge [in] | 35.4 in |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 900 mm |
| Material Description | RGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS |
| Max. Stromausgang/Phase [A] | 2 A |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 47.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 681 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Min. Einstellung Geschwindigkeit [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| P-Band max. [bar] | 8.0 bar |
| P-Band max. [psi] | 116.0 psi |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Elektronische Regler |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktname | Lüfterdrehzahlregler |
| Produkttyp | RGE |
| Produktzubehör | Nein |
| Regelbereich [bar] Pe [max.] | 39.00 bar |
| Regelbereich [bar] Pe [min.] | 16.00 bar |
| Regelbereich [MPa] Pe [max.] | 3.90 MPa |
| Regelbereich [MPa] Pe [min.] | 1.60 MPa |
| Regelbereich [psig] Pe [max.] | 566.00 psig |
| Regelbereich [psig] Pe [min.] | 232.00 psig |
| Saugstutzen Anschlussgr. Typ | Bördel |
| Saugstutzen Anschlussgröße [in] | 1/4 |
| Saugstutzen int./ext. | Intern |
| Schutzart | IP54 |
| Standard Saugstutzen Anschlussgr. | DIN 8906 |
| Typenbezeichnung | RGE-Z1N6F-7DS |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 55 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 131 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 200 V |
| wartbar | Nein |
| Werkseinstellung [psig] | 464.0 psig |
| Zulassung | CECSA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.571 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.542 Kilogram |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1.369 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275637 |