Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Überlastrelais, TI 9C-5

047H3136

Strom DOL-Motorstarter [A] [min.]: 1.2, Strom DOL-Motorstarter [A] [max.]: 1.9
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingesetzt für ProduktMinivertragsunternehmen CI 5-
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Identisches Produkt047H4066
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionTI 9C-5 Overload Relay 1.2 - 1.9A M/60
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchütze und Motorschalter
ProduktnameÜberlastrelais
ProdukttypTI 9C-5
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Strom DOL-Motorstarter [A] [max.]1.90 A
Strom DOL-Motorstarter [A] [min.]1.20 A
UL ZulassungE82701
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.114 Kilogramm
Nettogewicht0.114 Kilogramm
Volume0.339 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423270576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm