Überlastrelais, TI 16C
047H0204
Strom DOL-Motorstarter [A] [min.]: 0.6, Strom DOL-Motorstarter [A] [max.]: 0.92
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
047H0204
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
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Identisches Produkt | 047H4204 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | TI 16C Overload Relay 0.60 - 0.92A M/60 |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schütze und Motorschalter |
| Produktname | Überlastrelais |
| Produkttyp | TI 16C |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strom DOL-Motorstarter [A] [max.] | 0.92 A |
| Strom DOL-Motorstarter [A] [min.] | 0.60 A |
| UL Zulassung | E82701 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.11 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.106 Kilogramm |
| Volume | 0.233 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423017614 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |