Danfoss logo
Circuit Breakers, CTI 25M

Leistungsschalter, CTI 25M

047B3146

Eingesetzt für Produkt: Motoren, Funktion: Überlast- und Kurzschlußschutz, Abschaltleistung Ics, 380-415V: 100, Max. Last, AC-3 [kW]: 0.75
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abschaltleistung Ics, 380-415V100 kA
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingesetzt für ProduktMotoren
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionÜberlast- und Kurzschlußschutz
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionCTI 25M Circuit breaker M/20
Max. Auslösestrom [A]33.0 A
Eigenschaften
Wert
Max. Last, AC-3 [kW]0.75 kW
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeSchütze und Motorschalter
ProduktnameLeistungsschalter
ProdukttypCTI 25M
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Strombereich [A] [max.]2.50 A
Strombereich [A] [min.]1.60 A
UL ZulassungE148460
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZulassungCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.334 Kilogramm
Nettogewicht0.309 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.377 Liter
EAN/UPC5702423144891