Leistungsschalter, CTI 15
047B3056
Eingesetzt für Produkt: Motoren, Funktion: Überlast- und Kurzschlußschutz, Abschaltleistung Ics, 380-415V: 30, Max. Last, AC-3 [kW]: 1.5
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
047B3056
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abschaltleistung Ics, 380-415V | 30 kA |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Eingesetzt für Produkt | Motoren |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | Überlast- und Kurzschlußschutz |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | CTI 15 Circuit breaker M/23 |
| Max. Auslösestrom [A] | 44.0 A |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. Last, AC-3 [kW] | 1.50 kW |
| Menge je Verpackungseinheit | 23 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Schütze und Motorschalter |
| Produktname | Leistungsschalter |
| Produkttyp | CTI 15 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Strombereich [A] [max.] | 4.00 A |
| Strombereich [A] [min.] | 2.50 A |
| UL Zulassung | E148460 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.304 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.304 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.398 Liter |
| EAN/UPC | 5702423188079 |