Danfoss logo
 EV220S 40 G112 U

Magnetventil, EV220S, Funktion: NO, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U6140

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: CE; c UL us; WRAS, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1 1/2
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]1 1/2 in
Antriebsgröße9mm Clip-On S
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebServobetrieben (Membrane)
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.300 bar
Differenzdruck [psi] [max.]145.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]4.350 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]40.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
FunktionNO
Kv-Wert [m³/h]18.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220S 40B G 112E NO000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]15.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]217.5 psig
Eigenschaften
Wert
Max. Umgebungstemperatur [°C]50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]10.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]145 psig
MediaempfehlungenWater & Brine
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]4000 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV220S
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]6000 ms
SCIP-Dossier Nr.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP-Dossier ProduktnameEV220S
Spezifik. SchlüsselEV220S 40B G 112E NO000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebS
Stellantriebsgröße [in.]0.35 in
Stellantriebssystem [mm]9.0 mm
Teile ProgrammnameEV220S
TypenbezeichnungEV220S 40
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarNein
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungCEWRASc UL us

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.123 Kilogramm
Nettogewicht2.713 Kilogramm
Volume7.334 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162525487
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm