Danfoss logo
Solenoid valves, EV220S 14 G12

Magnetventil, EV220S, Funktion: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

042U4615

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: c UL us, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1/2
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]5/8 in
Antriebsgröße9mm Clip-On S
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebServobetrieben (Membrane)
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.FKM
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.300 bar
Differenzdruck [psi] [max.]145.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]4.350 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]14.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
FunktionNC
Kv-Wert [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220S 14B G 12F NC000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]15.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]217.5 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C]50 °C
Eigenschaften
Wert
Max. Umgebungstemperatur [°F]122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]10.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]145 psig
MediaempfehlungenOil,Comp.Air,Vacuum
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit15 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]100 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV220S
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]400 ms
SCIP-Dossier Nr.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP-Dossier ProduktnameEV220S
Spezifik. SchlüsselEV220S 14 G 12F NC000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebS
Stellantriebsgröße [in.]0.35 in
Stellantriebssystem [mm]9.0 mm
Teile ProgrammnameEV220S
TypenbezeichnungEV220S 14
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkstoff GehäuseMessing
Zulassungc UL us

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.42 Kilogramm
Nettogewicht0.399 Kilogramm
Volume0.338 Kubikdezimeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162492215
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm