040B0389
040B0389
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | OUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(b) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Material Description | Level sensor with gasket |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 140.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 2030 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Oil management accessories |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | Accessory |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 5aaa13cf-5d51-48a9-8887-a5420036cdd9 |
| SCIP-Dossier Produktname | Oil management accessories |
| Typenbezeichnung | Level sensor |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 620 Gramm |
| Nettogewicht | 600 Gramm |
| Volume | 2.013 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255194163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |